Publique sus productos
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH2115 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2" Single Bowl Undermount Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable de un solo seno Lustertone® Classic de acero inoxidable, de 23-1/2" x 18-1/4" x 7-1/2". El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con un acabado satinado brillante, desagüe central trasero y almohadillas laterales e inferiores.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Características:

    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • GRAN CAPACIDAD: Las paredes laterales rectas le dan al fregadero un fondo plano y ofrecen más espacio útil para apilar, remojar y lavar los platos; fácil de limpiar.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe compatible con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    Especificaciones
    • Keywords: elkay lustertone undermount sink, elkay undermount stainless steel sink, Single Bowl Undermount Stainless Steel Kitchen Sink, Single Bowl Undermount Sink, Classic stainless steel sink, stainless steel restoration kit, commercial sink, kitchen sink, 18 Gauge Stainless Steel Sinks, Offset Drain, Undermount brackets, Drain Type 304 Stainless Steel Body Strainer, Basket Rubber Seal, Tailpiece

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELUH2115
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)7.5
    • Ancho (pulgadas)18.25
    • Profundidad (pulgadas)23.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks