Publique sus productos
ELUH281610 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink
ELUH281610 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink
ELUH281610 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink
ELUH281610 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink
ELUH281610 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink
    Elkay

    ELUH281610 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable de un solo seno Lustertone® Classic de acero inoxidable de 77,3 cm x 47 cm x 25,4 cm. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con acabado satinado brillante, desagüe central trasero y almohadillas laterales e inferiores.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Características:

    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • GRAN CAPACIDAD: Las paredes laterales rectas le dan al fregadero un fondo plano y ofrecen más espacio útil para apilar, remojar y lavar los platos; fácil de limpiar.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe compatible con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    Especificaciones
    • Keywords: elkay sinks undermount stainless steel, elkay single bowl kitchen sink, gourmet stainless steel sink, undermount sink, stainless steel undermount sink, lustertone sink, lustertone undermount sink, Single Bowl Undermount Sink, Undermount brackets, 18 gauge 304 Stainless Steel, Body Strainer, Basket Rubber Seal, Gourmet Single Hole Kitchen Faucet, Pull-out Spray, Lever Handle

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELUH281610
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)10
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)30.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)19
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks