Publique sus productos
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®
    Elkay

    ELUH281610PD Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 30-1/2" x 18-1/2" x 10" Single Bowl Undermount Sink with Perfect Drain®

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable de un solo seno Lustertone® Classic de acero inoxidable de 77,3 cm x 47 cm x 25,4 cm con Perfect Drain®. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con acabado satinado brillante, desagüe central trasero y almohadillas laterales e inferiores.

    Características:

    • Perfect Drain®: El desagüe sin bordes elimina el espacio alrededor del desagüe para un fregadero más limpio e higiénico; los restos de comida y suciedad van directamente por el desagüe.
    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • GRAN CAPACIDAD: Las paredes laterales rectas le dan al fregadero un fondo plano y ofrecen más espacio útil para apilar, remojar y lavar los platos; fácil de limpiar.
    • BOL EXTRA PROFUNDO: El bol de gran capacidad ofrece más espacio en su interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • INCLUYE: Un desagüe LKPD1 Perfect Drain® y un colador.
    Especificaciones
    • Keywords: GOURMET, Perfect Drain, rear drain, offset drain, off set drain, Lustertone

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELUH281610PD
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)11.5
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)30.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)22.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos