Publique sus productos
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink
    Elkay

    ELUHAD211555 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" Single Bowl Undermount ADA Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable Lustertone® Classic de acero inoxidable de 23-1/2" x 18-1/4" x 5-3/8" con un solo seno, compatible con la normativa ADA. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con un acabado satinado brillante, desagüe central trasero y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    NSF 2

    Características:

    • CUMPLE CON LA LEY ADA: El producto cumple con la ley ADA cuando se instala correctamente.
    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • UN SOLO RECIPIENTE: El recipiente le brinda un espacio ininterrumpido para lavar y apilar platos u otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe compatible con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    Especificaciones
    • Keywords: Lustertone Sinks, Classic Stainless Steel Sink, Single Bowl Undermount ADA Sink, 18 gauge 304 Stainless Steel, Lustrous Satin finish, Rear Center drain placement, Undermount brackets, Basket Rubber Seal, Offset Tailpiece, Pull-out Spray, Sink drain opening

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELUHAD211555
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)5.38
    • Ancho (pulgadas)18.25
    • Profundidad (pulgadas)23.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Descripción Uniclass 2015Kitchen sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks