Publique sus productos
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink
    Elkay

    ELUHAD311855 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel, 30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8" Equal Double Bowl Undermount ADA Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero doble empotrado Lustertone® Classic de acero inoxidable de 78 x 47 x 13,6 cm (30-3/4" x 18-1/2" x 5-3/8"), compatible con la normativa ADA. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18 con acabado satinado brillante, desagüe central trasero y almohadillas solo en la parte inferior.

    Características:

    • CUMPLE CON LA LEY ADA: El producto cumple con la ley ADA cuando se instala correctamente.
    • ACABADO RESISTENTE: El acabado es resistente a los arañazos y soporta el uso diario. Los arañazos profundos son reparables. La veta irradia luz para un aspecto luminoso.
    • INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA: El fregadero se instala debajo de la encimera, creando una apariencia uniforme entre el fregadero y la encimera.
    • DOS RECIPIENTES DE IGUAL TAMAÑO: Utilice cómodamente los recipientes de forma independiente para lavar, remojar, enjuagar, secar y otras tareas domésticas.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • TECNOLOGÍA Sound Guard®: Las almohadillas grandes mejoran el rendimiento de insonorización para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • DESAGÜE DESPLAZADO: La ubicación del desagüe proporciona más espacio útil en el fondo del fregadero y en el mueble inferior.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    • LISTO PARA TRITURADOR DE BASURA: Este fregadero tiene un desagüe que funciona con trituradores de basura estándar, si el espacio lo permite.
    Especificaciones
    • keywords: rear drain, offset drain, off set drain

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaELUHAD311855
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.38
    • Ancho (pulgadas)18.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos