Publique sus productos
ERPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Non-filtered Refrigerated Stainless
ERPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Non-filtered Refrigerated Stainless
ERPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Non-filtered Refrigerated Stainless
ERPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    ERPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Non-filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Fuente de agua SwirlFlo® de dos niveles, compatible con la normativa ADA, con marco de montaje, refrigerada, de acero inoxidable y sin filtro. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Equipada con bebedero de seguridad Flexi-Guard®. Activación mecánica del bebedero frontal. El producto se monta en la pared (marco/placa empotrada) para aplicaciones en interiores, con capacidad para 2 estaciones. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
    • UL 399

    Características:

    • El diseño patentado de acero inoxidable realza cualquier diseño arquitectónico, ya sea un monumento clásico o uno vanguardista.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • El botón pulsador del burbujeador mecánico continúa suministrando agua cuando se interrumpe el suministro eléctrico.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
    • El acabado de acero inoxidable es resistente a la corrosión y atractivo.
    • El panel trasero de una sola pieza y el panel de lamas de una sola pieza eliminan las costuras antiestéticas.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • keywords: NSF372, NSF 372, NSF, Swirlflow, LRPBM28K

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaERPBM28K
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de productosSwirlFlo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.81
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)38.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)118
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina