Publique sus productos
EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles
EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles
    Elkay

    EWS2520W4C Elkay Stainless Steel 25" x 19.5" x 10-1/2" Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit w/Faucet with 4" Wristblade Handles

    Traducido por Google,

    Kit de lavamanos de pared Elkay EWS2520W4C de acero inoxidable de 63,5 cm x 49,5 cm x 26,7 cm. El lavamanos está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central trasero.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (sin plomo)
    • NSF 61 (Q≤1)

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 14. Esquinas redondeadas con radio de 1-3/4".
    • Bordes enrollados de 3,8 cm (1-1/2"). El material insonorizante minimiza el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • Las superficies expuestas se difuminan a mano para lograr un acabado satinado brillante y uniforme.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2". Incluye soporte de pared y soportes de acero inoxidable.
    • Salpicadero de 15 cm de altura y de longitud completa.
    • El kit incluye un fregadero EWS2520 y un grifo LK940GN05T4H; convenientemente empaquetados juntos para ahorrarle tiempo.
    Especificaciones
    • Keywords: Wall Hung Single Bowl Hand Wash Sink Kit, Single Bowl Hand Wash Sink, laundry sinks, kitchen sinks, stainless steel support brackets, Rear Center drain, Wall Scrub-Up Sink, Mixing Faucet, Wrist Blade Handles, commercial sinks, wall hanger, Scrub Sink, Commercial Faucet, Drain Fitting

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEWS2520W4C
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosScrub Sink
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)24.38
    • Ancho (pulgadas)19.5
    • Profundidad (pulgadas)25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks