Publique sus productos
EWSF13026KWSG Stainless Steel 30"x23"x26" Single Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™
Elkay

EWSF13026KWSG Stainless Steel 30"x23"x26" Single Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™

Traducido por Google,

Lavabo quirúrgico individual de acero inoxidable de 76 x 58 x 66 cm (30" x 23" x 26") para montaje en pared, con grifo, desagüe y válvula mezcladora. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido y desagüe central trasero.

Cumplimiento:

  • Aprobado por Massachusetts MA
  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • Código cUPC listado
  • Listado por IPC
  • Listado por NPCC

Características

  • El accesorio SplashBlock™ mantiene el agua contenida, lo que contribuye a un entorno más limpio y seguro.
  • El kit incluye (1) fregadero EWSF13026, (1) caño LK394A, (1) accesorio SplashBlock™ y (1) desagüe LK18B de 3-1/2".
  • Grifo de extremo liso con control de caudal de 1,5 GPM para ayudar a mitigar el riesgo de patógenos transmitidos por el agua.
  • Panel de empuje de agua accionado con la rodilla.
  • Incluye una válvula mezcladora termostática para mejorar el control de la temperatura, evitar quemaduras y alcanzar temperaturas preestablecidas.
  • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16
  • Salpicadero de 10 cm de altura y de longitud completa
  • Diseño sin juntas con accesorio SplashBlock™ extraíble para una limpieza más sencilla, lo que ayuda a reducir la acumulación de residuos y los riesgos de exposición.
  • Puerta(s) con cerradura para ocultar las tuberías.
Especificaciones
  • keywords: Scrub, Surgeon, Wash Sink
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEWSF13026KWSG
  • Familia de productoSINK
  • Grupo de productosSpecialty
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)26
  • Ancho (pulgadas)23
  • Profundidad (pulgadas)30
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)85
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos