Publique sus productos
EWSF13026SACC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Faucet + Drain + Mixing Valve
EWSF13026SACC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Faucet + Drain + Mixing Valve
    Elkay

    EWSF13026SACC Elkay Stainless Steel 30" x 23" x 26" Wall Hung Single Bowl Surgeon Scrub Sink Kit w/Faucet + Drain + Mixing Valve

    Traducido por Google,

    Elkay® es una marca de confianza en acero inoxidable desde 1920. Nos enorgullece ser la empresa número uno en ventas de fregaderos de cocina en Estados Unidos. Además, ofrecemos fregaderos para preparación de alimentos, bares, baños y lavanderías. Los fregaderos comerciales Elkay se encuentran en espacios públicos como aulas, edificios de oficinas, centros de salud, parques y áreas recreativas, entre otros. Disponibles en profundidades que cumplen con la normativa ADA.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ADA e ICC A117.1
    ASME A112.18.1/CSA B125.1
    NSF 372
    NSF 61 (Q≤1)
    ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16.
    • Puerta(s) con cerradura para ocultar las tuberías.
    • Salpicadero de 10 cm de altura y de longitud completa.
    • El material insonorizante minimiza el ruido y la vibración para que disfrutes de una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • Esquinas redondeadas, soporte de pared y cerramiento completo.
    • Las superficies expuestas se pulen hasta obtener un acabado brillante y uniforme.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2".
    • El kit incluye el fregadero EWSF13026, un grifo con sensor LKB721C que funciona con corriente alterna o pilas, una válvula mezcladora LK723 y un desagüe LK18B.
    Especificaciones
    • Keywords: elkay commercial sinks, surgeon scrub sink, scrub sink, kitchen sink faucets, sink faucets, commercial sink faucets

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEWSF13026SACC
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosScrub Sink
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)26
    • Ancho (pulgadas)23
    • Profundidad (pulgadas)30
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)84
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText