Publique sus productos
EWSF26026KWSC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Soap and Water Knee Activation
EWSF26026KWSC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Soap and Water Knee Activation
EWSF26026KWSC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Soap and Water Knee Activation
    Elkay

    EWSF26026KWSC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Soap and Water Knee Activation

    Traducido por Google,

    Kit de lavabo quirúrgico doble de acero inoxidable de 60" x 23" x 26" para montaje en pared. El lavabo está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido y desagüe central trasero.

    Cumplimiento:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ASME A112.18.1/CSA B125.1

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16.
    • Paneles de empuje de agua accionados con la rodilla.
    • Las superficies expuestas están pulidas hasta obtener un acabado satinado.
    • Panel frontal con pestillo.
    • Válvula de temperatura del agua ajustable por el usuario.
    • Salpicadero de pared de longitud completa.
    • Esquinas redondeadas, soporte de pared y cerramiento completo.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2".
    • El material insonorizante minimiza el ruido y la vibración para que disfrutes de una experiencia más silenciosa en el fregadero.

    Especificaciones
    • Keywords: elkay scrub sink, deck faucet scrub sink elkay​, elkay surgeon scrub sink​s, double scrub sink​, stainless steel scrub sink​,elkay scrub sink with motion sensor faucet​

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEWSF26026KWSC
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosScrub Sink
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)26
    • Ancho (pulgadas)23
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)140
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos