Publique sus productos
EWSF26026KWSG Stainless Steel 60"x23"x26" Double Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™
Elkay

EWSF26026KWSG Stainless Steel 60"x23"x26" Double Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™

Traducido por Google,

Lavabo quirúrgico triple de acero inoxidable de 90" x 23" x 26" para montaje en pared con grifos con sensor, desagües y válvulas mezcladoras. El lavabo está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido. Laterales y fondo con rociadores completos y almohadillas solo en el fondo.

Cumplimiento:

  • Aprobado por Massachusetts MA
  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • Código cUPC listado
  • Listado por IPC
  • Listado por NPCC

Características

  • El accesorio SplashBlock™ mantiene el agua contenida, lo que contribuye a un entorno más limpio y seguro.
  • El kit incluye (1) fregadero EWSF260262, (2) grifos LK394A, (2) accesorios SplashBlock™, (1) separador de acrílico transparente extraíble y (2) desagües LK18B de 3-1/2".
  • Grifo de extremo liso con control de caudal de 1,5 GPM para ayudar a mitigar el riesgo de patógenos transmitidos por el agua.
  • Panel de empuje de agua accionado con la rodilla.
  • Incluye una válvula mezcladora termostática para mejorar el control de la temperatura, evitar quemaduras y alcanzar temperaturas preestablecidas.
  • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16
  • Salpicadero de 10 cm de altura y de longitud completa
  • Diseño sin juntas con accesorio SplashBlock™ extraíble para una limpieza más sencilla, lo que ayuda a reducir la acumulación de residuos y los riesgos de exposición.
  • Puerta(s) con cerradura para ocultar las tuberías.

Especificaciones
  • keywords: Scrub, Surgeon, Wash Sink
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEWSF26026KWSG
  • Familia de productoSINK
  • Grupo de productosSpecialty
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)26
  • Ancho (pulgadas)23
  • Profundidad (pulgadas)60
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)142
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos