Publique sus productos
EWSF39026KWSG Stainless Steel 90"x23"x26" Triple Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™
Elkay

EWSF39026KWSG Stainless Steel 90"x23"x26" Triple Station Surgical Scrub Sink Kit w/Spout+Drain+Water Knee Activation+SplashBlock™

Traducido por Google,

Lavabo quirúrgico triple de acero inoxidable de 90"x23"x26" con grifo Zurn TMV, desagüe y sistema antisalpicaduras SplashBlock™. El lavabo está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido.

Cumplimiento:

  • ASME A112.19.3/CSA B45.4

Grifo:

  • ASME A112.18.1/CSA B125.1
  • NSF 61 (Q≤1)
  • NSF 372 (sin plomo)
  • CEC

Accesorio:

  • ASSE 1070
  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Características

  • El accesorio SplashBlock™ mantiene el agua contenida, lo que contribuye a un entorno más limpio y seguro.
  • El kit incluye (1) fregadero EWSF39026, (3) caños LK394A, (3) accesorios SplashBlock™, (2) separadores extraíbles de acrílico transparente y (3) desagües LK18B de 3-1/2".
  • Grifo de extremo liso con control de caudal de 1,5 GPM para ayudar a mitigar el riesgo de patógenos transmitidos por el agua.
  • Panel de empuje de agua accionado con la rodilla.
  • Incluye una válvula mezcladora termostática para mejorar el control de la temperatura, evitar quemaduras y alcanzar temperaturas preestablecidas.
  • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16
  • Salpicadero de 10 cm de altura y de longitud completa
  • Diseño sin juntas con accesorio SplashBlock™ extraíble para una limpieza más sencilla, lo que ayuda a reducir la acumulación de residuos y los riesgos de exposición.
  • Puerta(s) con cerradura para ocultar las tuberías.
Especificaciones
  • keywords: Scrub, Surgeon, Wash Sink
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEWSF39026KWSG
  • Familia de productoSINK
  • Grupo de productosSpecialty
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-05-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)26
  • Ancho (pulgadas)23
  • Profundidad (pulgadas)90
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)172
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos