Publique sus productos
EZOSTL8LC Elkay® Wall Mount Versatile Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZOSTL8LC Elkay® Wall Mount Versatile Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZOSTL8LC Elkay® Wall Mount Versatile Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZOSTL8LC Elkay® Wall Mount Versatile Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZOSTL8LC Elkay® Wall Mount Versatile Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    EZOSTL8LC Elkay® Wall Mount Versatile Hands-free Activation Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Traducido por Google,

    Enfriador de dos niveles ADA versátil de activación manos libres para montaje en pared, sin filtro, color gris claro granito. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable de 50 °F, con base en agua de entrada de 80 °F y ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características incluyen activación manos libres. Equipado con bebedero de seguridad Flexi-Guard®. Activación del bebedero mediante sensor electrónico. El producto es de montaje en pared (en la pared), para aplicaciones en interiores, con capacidad para 2 estaciones. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Massachusetts Ma aprobado
    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo) UL 399
    • UL

    Características:

    • Un diseño atractivo y contemporáneo combina a la perfección con la arquitectura moderna.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • Las unidades sin contacto, activadas por sensor, están diseñadas para un uso más fácil e higiénico.
    • El exclusivo desagüe integrado sin fijaciones reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
    • El acabado revestido de vinilo es duradero y atractivo.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • keywords: hands free, sensor activated, NSF, NSF372, NSF 372, EZH20, LZOSTL8SC

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZOSTL8LC
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25.31
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina