Publique sus productos
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    EZS8L Elkay® Wall Mount ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Traducido por Google,

    Dispensador de agua de pared ADA, refrigerado, sin filtro, color gris claro granito. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente de 90 °F, según la norma ASHRAE 18. Equipado con dispensador de seguridad Flexi-Guard®. Activación electrónica del dispensador frontal mediante pulsador. El producto se monta en la pared, para uso en interiores, y sirve para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • Su atractivo diseño contemporáneo armoniza con la arquitectura moderna.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • Pulsadores electrónicos para una fácil activación del burbujeador.
    • El exclusivo desagüe integrado sin elementos de fijación reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita el crecimiento de microorganismos.
    • El acabado revestido de vinilo es duradero y atractivo.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • Keywords: Cooler Non-filtered Bottle Station, Cooler Filtered Bottle Station, Wall Mount Bottle Station, Gray Granite Bottle Filling Station, School Classroom Water Cooler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZS8L
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19.81
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.37
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina