Publique sus productos
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    EZSTL8SC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Enfriador versátil de pared de dos niveles, compatible con ADA, sin filtro, refrigerado, de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) a 50 °F.
    Agua potable, con una temperatura de entrada de 80 °F y una temperatura ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Equipado con bebedero de seguridad Flexi-Guard®.
    Activación electrónica del dispensador de agua frontal mediante pulsador. El producto se monta en la pared (para uso en interiores) y da servicio a 2 estaciones. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
    • Listado UL

    Características:

    • Un diseño atractivo y contemporáneo combina a la perfección con la arquitectura moderna.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • Pulsadores electrónicos para una fácil activación del burbujeador.
    • El exclusivo desagüe integrado sin fijaciones reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
    • El acabado de acero inoxidable es resistente a la corrosión y atractivo.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZSTL8SC
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25.31
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina