Publique sus productos
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    EZSTLDDLC Elkay® Wall Mount Versatile Bi-level ADA Cooler Non-filtered Non-refrigerated Light Gray Granite

    Traducido por Google,

    Dispensador de agua de pared versátil de dos niveles, compatible con la normativa ADA, sin filtro ni refrigeración, color gris granito claro. Equipado con dispensador de agua de seguridad Flexi-Guard®. Activación electrónica del dispensador frontal mediante pulsador. El producto se monta en la pared, para uso en interiores, y sirve para 2 estaciones. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
    • UL 399

    Características:

    • Un diseño atractivo y contemporáneo combina a la perfección con la arquitectura moderna.
    • Pulsadores electrónicos para una fácil activación del burbujeador
    • El exclusivo desagüe integrado sin fijaciones reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible que protege contra lesiones y evita que los microorganismos crezcan en él.
    • El acabado revestido de vinilo es duradero y atractivo.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LZSTLDDLC

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEZSTLDDLC
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25.31
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.75
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina