Publique sus productos
LK2500_LS_CR Elkay® Pursuit™ Laundry/Utility Faucet with Flexible Spout Forward Only Lever Handle Chrome
LK2500_LS_CR Elkay® Pursuit™ Laundry/Utility Faucet with Flexible Spout Forward Only Lever Handle Chrome
    Elkay

    LK2500_LS_CR Elkay® Pursuit™ Laundry/Utility Faucet with Flexible Spout Forward Only Lever Handle Chrome

    Traducido por Google,


    Grifo de lavandería/uso general Elkay Pursuit con caño flexible, manija de palanca frontal, acero brillante.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.18.1
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC
    • Listado por CEC

    Características:

    • CUMPLE CON ADA: El grifo cumple con ADA
    • CUMPLE CON LAS NORMAS SIN PLOMO: Certificado y probado según las normas NSF/ANSI/CAN 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo.
    • BAJO CAUDAL: Incluye funciones de ahorro de agua.
    • CONDUCTOS DE LATÓN MACIZO: Diseñados para una durabilidad a largo plazo.
    • INCLUYE DOS AIREADORES: Viene con un aireador ahorrador de agua de 1.5 GPM instalado; también se incluye un inserto aireador opcional de 2.2 GPM.
    • CARTUCHO EXTRAÍBLE: Permite una fácil reparación y sustitución del cartucho.
    • MANIJA(S) DE GIRAJE HACIA ADELANTE SOLAMENTE: La(s) manija(s) gira(n) únicamente hacia adelante para evitar interferencias con la pared o el protector contra salpicaduras.
    • 1 ORIFICIO PARA GRIFO: Grifo diseñado para instalarse utilizando un solo orificio para grifo.


    Especificaciones
    • Keywords: PURSUIT, FLEXIBLE, ADJUSTABLE, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK2500_LS_CR
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosPursuit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.38
    • Ancho (pulgadas)10.25
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4.56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina