Publique sus productos
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O®  Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated
    Elkay

    LK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY Outdoor ezH2O® Bottle Filling Station Wall Mount with Bi-Level Fountain Non-Filtered Non-Refrigerated

    Traducido por Google,

    Estación de llenado de botellas ezH2O® para exteriores, de montaje en pared, con fuente de dos niveles, sin filtro ni refrigeración. Características: resistente al vandalismo, flujo laminar, acero inoxidable serie 300. Incluye bebedero antivandálico. Activación mediante botón mecánico. Montaje en pared (sobre pared), para exteriores, con capacidad para 3 estaciones.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • GreenSpec®
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
    • NSF REG4
    • Aprobado por Massachusetts MA

    Características

    • El material base resistente a la corrosión proporciona la máxima protección contra los elementos.
    • Construcción robusta con tornillos a prueba de manipulaciones que resisten manchas y corrosión.
    • Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
    • El dispensador de botellas cumple con las directrices de la ADA en cuanto al alcance; la fuente de agua cumple con las directrices de la ADA en cuanto al acceso para sillas de ruedas.
    • El flujo laminar proporciona un llenado limpio con mínimas salpicaduras.
    • Disponible en 4 impresionantes acabados.
    • Ideal para uso en exteriores.
    Especificaciones
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK4409BFEVG_BLU_BLK_GRY
    • Familia de productoBOTTLE FILLING STATION
    • Grupo de productosOutdoor tubular
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos