Publique sus productos
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle
    Elkay

    LK6000_LS_CR Everyday Single Hole Deck Mount Kitchen Faucet with Pull-down Spray Forward Only Lever Handle

    Traducido por Google,

    Grifo de cocina monomando para encimera, de uso diario, con rociador extraíble y maneta de palanca frontal. El grifo tiene un caudal de 1,5 GPM y está fabricado en latón con válvula de disco cerámico. Requiere un orificio para grifo.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado en NPCC
    • Listado por CEC

    Características:

    • CUMPLE CON ADA: El grifo cumple con ADA
    • CUMPLE CON LAS NORMAS SIN PLOMO: Certificado y probado según las normas NSF/ANSI/CAN 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo.
    • BAJO CAUDAL: Incluye funciones de ahorro de agua.
    • CONDUCTOS DE LATÓN MACIZO: Diseñados para una durabilidad a largo plazo.
    • INCLUYE DOS AIREADORES: Viene con un aireador ahorrador de agua de 1.5 GPM instalado; también se incluye un inserto aireador opcional de 2.2 GPM.
    • CARTUCHO EXTRAÍBLE: Permite una fácil reparación y sustitución del cartucho.
    • EMBELLECEDOR OPCIONAL: La placa de cubierta permite múltiples tipos de instalaciones.
    • CABEZAL DE PULVERIZACIÓN DESLIZABLE: Proporciona mayor alcance para una cobertura de limpieza y enjuague más amplia.
    • PULVERIZADOR MANUAL CON FUNCIÓN DE PAUSA: Permite el chorro, la pulverización y la pausa del agua según las tareas.
    • 1 ORIFICIO PARA GRIFO: Grifo diseñado para instalarse utilizando un solo orificio para grifo.
    Especificaciones
    • keywords: EVERYDAY, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK6000_LS_CR
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosEveryday
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)15.25
    • Ancho (pulgadas)11.5
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina