Publique sus productos
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
    Elkay

    LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel

    Traducido por Google,

    Grifo de cocina Allure de un solo orificio con manija de palanca, acabado en acero inoxidable satinado. El grifo tiene un caudal de 1.5 GPM y está fabricado en acero inoxidable con válvula de disco cerámico. Requiere un orificio de instalación.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.18.1
    • Norma NSF 61
    • Norma NSF 372
    • CSA B125.1
    • Listado por CEC

    Características:

    • CUMPLE CON ADA: El grifo cumple con ADA
    • CUMPLE CON LAS NORMAS SIN PLOMO: Certificado y probado según las normas NSF/ANSI/CAN 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo.
    • BAJO CAUDAL: Incluye funciones de ahorro de agua.
    • CHORRO GIRATORIO COMPLETO: El grifo gira 360 grados; perfecto para usar en islas de cocina y fregaderos de bar/preparación.
    • 1 ORIFICIO PARA GRIFO: Grifo diseñado para instalarse utilizando un solo orificio para grifo.
    • GROSOR MÁXIMO DE 2-1/2": El grifo se puede instalar en encimeras de hasta 2-1/2" de espesor.
    Especificaciones
    • keywords: ALLURE, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK7921SSS
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosAllure
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)14.12
    • Ancho (pulgadas)9
    • Profundidad (pulgadas)4.25
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5.61
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina