Publique sus productos
LK800GN08T4 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
LK800GN08T4 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome
    Elkay

    LK800GN08T4 8" Centerset with Concealed Deck Faucet with 8" Gooseneck Spout 4" Wristblade Handles Chrome

    Traducido por Google,

    Grifo empotrado de 8" con caño de cuello de cisne de 8" y manijas tipo palanca de 4" en acabado cromado. El grifo tiene un caudal de 1.5 GPM y está fabricado en latón cromado, con válvula de disco cerámico de un cuarto de vuelta. Requiere 3 orificios para grifería.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 372 (sin plomo)
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • Código cUPC listado
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC
    • Listado por CEC

    Características:

    • CUMPLE CON ADA: El grifo cumple con ADA
    • CUMPLE CON LAS NORMAS SIN PLOMO: Certificado y probado según las normas NSF/ANSI/CAN 61 y 372 para cumplir con todas las regulaciones federales y estatales para productos con bajo o nulo contenido de plomo.
    • BAJO CAUDAL: Incluye funciones de ahorro de agua.
    • CONSTRUCCIÓN DE LATÓN MACIZO: Diseñado para una durabilidad a largo plazo.
    • INCLUYE AIREADOR ANTIVANDAL: Viene instalado con un aireador de 1.5 GPM que ahorra agua y es resistente al vandalismo; también se incluyen insertos de aireador de 2.2 y 0.5 GPM.
    • PASADOR RESTRICTOR DE GIRO DEL CABEZAL: Un pasador especial bloquea el grifo en posición fija para las aplicaciones requeridas.
    • 3 ORIFICIOS PARA GRIFO: Grifo diseñado para instalarse utilizando tres orificios para grifo.
    Especificaciones
    • keywords: Food service, 8" centerset, Kitchen, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLK800GN08T4
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosFood Service
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.81
    • Ancho (pulgadas)10
    • Profundidad (pulgadas)17.38
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)4.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina