Publique sus productos
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water
    Elkay

    LKAV7051FCR_LS_MB Avado® Single Hole 2-in-1 Kitchen Faucet with Filtered Drinking Water

    Traducido por Google,

    Grifo de cocina Avado® 2 en 1 de un solo orificio con agua potable filtrada. El grifo tiene un caudal de 1.5 GPM y está fabricado en latón con válvula de disco cerámico. Requiere un orificio para grifo.

    Cumplimiento:

    • ADA e ICC A117.1
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • CEC
    • NSF 61 (Q≤1)
    • NSF 372 (sin plomo)
    • Accesorio: NSF 42
    • NSF 53
    • NSF 401

    Características:

    • GRIFO DE FILTRACIÓN: Su mango de tres funciones y su elegante diseño ofrecen agua fresca y filtrada directamente del fregadero de su cocina.
    • DISEÑO OCULTO: Su atractivo y elegante diseño oculta el cabezal rociador dentro del grifo para un fácil acceso cuando lo necesite.
    • SISTEMA TODO EN UNO: No necesita comprar nada adicional; el filtro y todo lo necesario para la instalación están incluidos.
    • FILTRO DE LARGA DURACIÓN: El filtro de cambio rápido dura aproximadamente un año, lo que ahorra tiempo y dinero a la vez que proporciona agua más limpia y con mejor sabor.
    • MANGO DE TRES FUNCIONES: El mango se mueve 45° hacia atrás o hacia adelante para obtener agua caliente y fría estándar, o 90° hacia adelante para obtener agua filtrada.
    • TRES MODOS DE PULVERIZACIÓN EXCLUSIVOS: Chorro estándar para cocina, chorro potente y agua potable filtrada, todo en uno.
    • REDUCE LOS RESIDUOS: Contribuye a un mundo más limpio eliminando las botellas de agua de plástico de un solo uso que pueden acabar en los cursos de agua.
    • CABEZAL PULVERIZADOR DESPLEGABLE: Proporciona un mayor alcance para una limpieza y un enjuague más completos.
    • AGUA FILTRADA: El filtro está probado y certificado según las normas NSF/ANSI 42, 53 y 401 para reducir el PFOA/PFOS (PFAS), el plomo, los microplásticos y otros contaminantes.
    • El filtro debe reemplazarse cada 2250 galones; caduca un año después de su instalación.
    Especificaciones
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLKAV7051FCR_LS_MB
    • Familia de productoFAUCET
    • Grupo de productosAvado
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Cocina - Otros