Publique sus productos
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    LRPBM28K Elkay SwirlFlo® Bi-level ADA Fountain with Mounting Frame Filtered Refrigerated Stainless

    Traducido por Google,

    Fuente de agua SwirlFlo® de dos niveles, compatible con la normativa ADA, con marco de montaje, filtrada y refrigerada, de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Características: filtrada. Equipada con bebedero de seguridad Flexi-Guard®. Activación mecánica mediante botón frontal. Montaje en pared (marco/placa empotrada), para uso en interiores, con capacidad para 2 estaciones. Certificada según UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • El diseño patentado de acero inoxidable realza cualquier diseño arquitectónico, ya sea un monumento clásico o uno vanguardista.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • La activación mecánica mediante botón pulsador del burbujeador continúa suministrando agua cuando se interrumpe el suministro eléctrico.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible para proteger contra lesiones y microorganismos.
    • Sistemas de filtración certificados según las normas NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • El panel trasero de una sola pieza y el panel de lamas de una sola pieza eliminan las costuras antiestéticas.
    • Incluye marco de montaje
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead, Swirlflow

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLRPBM28K
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de productosSwirlFlo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)40.81
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)38.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)118
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina