Publique sus productos
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink
    Elkay

    LTR5422101_6 Elkay Lustertone® Classic Stainless Steel 54" x 22" x 10-1/8", Triple Bowl Drop-in Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero empotrable triple de acero inoxidable Lustertone® Classic de 54" x 22" x 10-1/8". El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 18.
    Con un acabado satinado brillante, desagüe central y almohadillas solo en la parte inferior.

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Aprobado por Massachusetts MA
    • cUPC
    • Listado por IPC
    • Listado por NPCC

    Características:

    • ACABADO REPARABLE: El acabado es resistente a los arañazos incluso con un uso intensivo. Los arañazos profundos son reparables. Su veta brillante refleja la luz de manera uniforme para un alto brillo.
    • INSTALACIÓN EMPOTRABLE: El fregadero se instala sobre la encimera, una opción ideal si no va a reemplazar la encimera; tiene un borde con un acabado impecable.
    • ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18: Acero inoxidable de la más alta calidad, calibre 18 y tipo 304, para una durabilidad, rendimiento y belleza duraderos.
    • SILENCIOSO: Las almohadillas insonorizantes minimizan el ruido y la vibración para una experiencia más silenciosa en el fregadero.
    • INSTALACIÓN DEL CANAL EN U: Los clips de montaje colocados dentro del canal antes de la instalación significan menos tiempo debajo del fregadero para una instalación más sencilla.
    • DESAGÜE CENTRAL: El desagüe está convenientemente ubicado en el centro del fregadero.
    • RECIPIENTES EXTRA PROFUNDOS: Los recipientes de gran capacidad ofrecen más espacio en el interior para apilar platos, llenar ollas grandes y manipular bandejas para hornear y asadores grandes.
    • HECHO EN EE. UU.: Este producto Elkay® está orgullosamente fabricado en EE. UU.
    • ABERTURA DE DESAGÜE: La abertura de desagüe del fregadero mide 3-1/2".
    Especificaciones
    • Keywords: GOURMET, Lustertone

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLTR5422101_6
    • Familia de productoSINK
    • Grupo de productosLustertone Classic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.12
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)54
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)50
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos