Publique sus productos
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    LZO8L Elkay® Wall Mount Hands-free Activation ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Traducido por Google,

    Enfriador de pared con activación manos libres, compatible con la normativa ADA, refrigerado y filtrado, color gris claro granito. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Características: filtrado, activación manos libres, monitor visual del filtro. Equipado con dispensador de seguridad Flexi-Guard®. Activación del dispensador mediante sensor electrónico. El producto es de montaje en pared (en la pared), para uso en interiores, con capacidad para 1 estación. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • MassachusettsMAaprobado
    • ADA e ICC A117.1 ASME A112.19.3/CSA B45.4 CAN/CSA C22.2 N.° 120
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sin plomo) y 401
    • UL 399

    Características:

    • Un diseño atractivo y contemporáneo combina a la perfección con la arquitectura moderna.
    • Las unidades sin contacto y activadas por sensor están diseñadas para un uso sencillo.
    • Las unidades sin contacto, activadas por sensores, están diseñadas para facilitar su uso y mejorar la higiene.
    • El exclusivo desagüe integrado sin fijaciones reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar.
    • Sistema de filtración certificado según las normas NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • Las unidades filtradas muestran el estado del filtro para facilitar la notificación de la fecha de caducidad.
    • El acabado revestido de vinilo es duradero y atractivo.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZO8L
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)19.81
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)18.38
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)48
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina