Publique sus productos
LZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
LZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite
    Elkay

    LZSTL8LC Elkay® Versatile Wall Mount Bi-level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray Granite

    Traducido por Google,

    Enfriador de pared versátil de dos niveles, compatible con la normativa ADA, con filtro y refrigeración, color gris claro granito. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora) de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente a 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Características: Filtrado. Equipado con dispensador de seguridad Flexi-Guard®. Activación electrónica del dispensador frontal y lateral mediante pulsador. Montaje en pared (en pared), para uso en interiores, con capacidad para 2 estaciones. Certificación UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Cumplimiento:

    • Aprobado por Massachusetts MA
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Estándar NSF61
    • Estándar NSF372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 N.° 120
    • UL

    Características:

    • Un diseño atractivo y contemporáneo combina a la perfección con la arquitectura moderna.
    • El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
    • Pulsadores electrónicos para una fácil activación del burbujeador.
    • El exclusivo desagüe integrado sin fijaciones reduce la acumulación de residuos y es fácil de limpiar.
    • El bebedero Flexi-Guard proporciona un protector bucal antimicrobiano flexible para proteger contra lesiones y microorganismos.
    • Sistema de filtración certificado según las normas NSF 42 y 53 para la reducción de plomo, partículas de clase 1, cloro, sabor y olor.
    • El acabado revestido de vinilo es duradero y atractivo.
    • Apto para uso en interiores.
    Especificaciones
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLZSTL8LC
    • Familia de productoCOOLER
    • Grupo de productosEZ Family
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25.31
    • Ancho (pulgadas)19
    • Profundidad (pulgadas)36.71
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)64
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina