Publique sus productos
RNSF8248LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 89-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
RNSF8248LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 89-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard
    Elkay

    RNSF8248LR2 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 89-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Double Compartment Scullery Sink Drainboard

    Traducido por Google,

    RNSF8248LR2 Fregadero doble de acero inoxidable Elkay Rigidbilt® de 89-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" para montaje en piso con escurridor. El fregadero está fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido y desagüe central. El fregadero se apoya sobre (4) patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 1-5/8" de diámetro exterior con pies en forma de bala ajustables hasta 1".

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de fregadero fabricados mediante embutición, inclinados para el desagüe.
    • Esquinas redondeadas sin costuras con radio de 3-1/2".
    • Las superficies expuestas se fundían en un acabado satinado brillante.
    • Los escurridores reforzados con perfiles de acero tienen una pendiente de forma cónica para el drenaje.
    • Salpicadero de 20 cm de altura y longitud completa con parte superior inclinada a 45 grados para resistir la suciedad y la mugre.
    • Salpicadero de 2 pulgadas de grosor para permitir la instalación de la fontanería.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2" centrada en cada compartimento.
    • Patas tubulares de acero inoxidable con refuerzos transversales.
    • 1-5/8" de diámetro exterior con patas ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".
    Especificaciones
    • Keywords: Buffed Satin, 2 Compartment Scullery Sink, elkay three compartment sink, kitchen sink with sideboard, utility sink drainboard, sink drainboards, commercial sink drainboard, Floor MountDouble Compartment Scullery Sink Drainboard, Buffed Satinfinish, Scullery Sink Drainboard, laundry sinks, sink compartments, double commercial sink, Stainless steel tubular legs, water control flush valve, large sink compartments, Utility Sink

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRNSF8248LR2
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosRigidbilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-19
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)42.25
    • Ancho (pulgadas)29.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos