Publique sus productos
RNSF83544 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 67-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink
RNSF83544 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 67-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink
    Elkay

    RNSF83544 Elkay Rigidbilt® Stainless Steel 67-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4" Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink

    Traducido por Google,

    Fregadero de cocina de triple compartimento para montaje en suelo Rigidbilt RNSF83544, de acero inoxidable, 67-1/4" x 29-3/4" x 12-3/4". Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 16 con acabado satinado pulido y desagüe central. Cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 1-5/8" de diámetro exterior, con pies ajustables en forma de bala hasta 1".

    Cumplimiento:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2

    Características:

    • Acero inoxidable tipo 304, calibre 16.
    • Grandes compartimentos de fregadero fabricados mediante embutición, inclinados para el desagüe.
    • Esquinas redondeadas sin costuras con radio de 3-1/2".
    • Las superficies expuestas se fundían en un acabado satinado brillante.
    • Los escurridores reforzados con perfiles de acero tienen una pendiente de forma cónica para el drenaje.
    • Salpicadero de 20 cm de altura y longitud completa con parte superior inclinada a 45 grados para resistir la suciedad y la mugre.
    • Salpicadero de 2 pulgadas de grosor para permitir la instalación de la fontanería.
    • Abertura de drenaje de 3-1/2" centrada en cada compartimento.
    • Patas tubulares de acero inoxidable con refuerzos transversales.
    • 1-5/8" de diámetro exterior con patas ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".
    Especificaciones
    • Keywords: Scullery Sink, Floor Mount Triple Compartment Scullery Sink, Floor Mount Scullery Sink, Elkay RNSF83724, Rigidbilt Scullery Sink, kitchen sink, commercial sinks, sink compartments, Stainless Steel Sink, Utility sink, water control flush valve

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRNSF83544
    • Familia de productoCIS
    • Grupo de productosRigidbilt
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-29
    • Número de edición2
    • Altura (pulgadas)42.25
    • Ancho (pulgadas)29.75
    • Profundidad (pulgadas)67.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Peso Neto (kg)217
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Sinks