Publique sus productos
SS8130R2 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 55-1/2" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard
Elkay

SS8130R2 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 55-1/2" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment Scullery Sink w/ Drainboard

Traducido por Google,

Fregadero de cocina individual de acero inoxidable Sturdibilt® de 182 cm x 70 cm x 35,5 cm (72" ​​x 27-1/2" x 14") para montaje en suelo, con escurridor. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central. Cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 4,1 cm (1 5/8") de diámetro exterior, con pies ajustables en forma de bala hasta 2,5 cm (1"), se apoyan sobre ellas.

Cumplimiento:

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Características:

  • Acero inoxidable tipo 304, calibre 14.
  • Construcción de compartimentos soldados con esquinas cuadradas.
  • Su distintivo diseño de borde acanalado con faldón de 2 pulgadas minimiza los derrames.
  • Compartimentos de 14 pulgadas de profundidad.
  • Salpicadero de 20 cm de altura y longitud completa con una pendiente de 45 grados para resistir la suciedad.
  • Escurridor y compartimentos del fregadero inclinados para el desagüe.
  • Abertura de drenaje de 3-1/2".
  • Fregadero pulido hasta obtener un acabado satinado brillante y uniforme.
  • Fregadero sostenido por (4) patas tubulares ajustables de acero inoxidable LK251.
  • Diámetro exterior de 1-5/8" con patas ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".
Especificaciones
  • Keywords: Floor Mount Single Drainboard, Elkay Single Mount Sink, Single Mount Sink Installation, Elkay Floor Mount Single Compartment Scullery Drainboard

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSS8130R2
  • Familia de productoCIS
  • Grupo de productosSturdibilt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-19
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)44
  • Ancho (pulgadas)27.5
  • Profundidad (pulgadas)55.5
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)102
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos