Refrigerador de pared de dos niveles, resistente al vandalismo, compatible con la Ley ADA, sin filtro, de acero inoxidable. Capacidad de enfriamiento de 8.0 GPH (galones por hora).
de agua potable a 50 °F, con base en agua de entrada a 80 °F y temperatura ambiente de 90 °F, según las pruebas ASHRAE 18. Las características deben incluir resistencia al vandalismo.
Equipado con bebedero antivandálico. Activación mecánica mediante botón frontal. El producto es de montaje en pared, apto para uso en interiores y exteriores, y da servicio a dos estaciones. La unidad cuenta con las certificaciones UL 399 y CAN/CSA C22.2 No. 120.
Cumplimiento:
- ADA e ICC A117.1
- ASME A112.19.3/CSA B45.4
- CAN/CSA C22.2 N.° 120
- NSF/ANSI 61 (Q≤1) y 372 (sin plomo)
- UL 399
Características:
- El refrigerador de acero inoxidable de diseño clásico ofrece un producto atractivo y duradero.
- El sistema de refrigeración herméticamente sellado proporciona agua fría para saciar la sed.
- La activación mecánica mediante botón pulsador del burbujeador continúa suministrando agua cuando se interrumpe el suministro eléctrico.
- Su construcción en acero inoxidable soporta entornos adversos y resiste las manchas.
- Los cierres a prueba de manipulaciones ayudan a proteger contra el vandalismo.
- Los bebederos antivandálicos cuentan con una cubierta protectora integral cromada para evitar la contaminación por otros usuarios, los depósitos en suspensión en el aire y la manipulación.
- Apto para uso en interiores o exteriores.