Fregadero de cocina de un solo compartimento Weldbilt® de acero inoxidable de 68,5 cm x 70 cm x 35,5 cm (27" x 27-1/2" x 14") para montaje en suelo. Fabricado en acero inoxidable 304 de calibre 14 con acabado satinado pulido y desagüe central. Cuatro patas tubulares de acero inoxidable de calibre 16 y 4,1 cm (1-5/8") de diámetro exterior, con pies ajustables en forma de bala hasta 2,5 cm (1"), se apoyan sobre ellas.
Cumplimiento:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF2
Características:
- Acero inoxidable tipo 304 de calibre 14 de calidad superior.
- Diseñado para soportar las exigencias de uso intensivo de hoteles, restaurantes, cafeterías y otras cocinas comerciales.
- Los compartimentos del fregadero tienen una construcción de esquinas redondeadas con radio de 1/4" soldadas; pulidas para facilitar la limpieza.
- Diseño de borde acanalado con faldón de 2", giro sanitario inclinado debajo y borde inclinado hacia adentro para minimizar los derrames.
- El protector contra salpicaduras inclinado de 20 cm de alto y longitud completa resiste la suciedad y tiene 5 cm de grosor para permitir la instalación de tuberías.
- Fregadero pulido hasta obtener un acabado satinado brillante y uniforme.
- El compartimento del fregadero está inclinado hacia el desagüe.
- El compartimento del fregadero está inclinado hacia el desagüe.
- Patas tubulares de acero inoxidable, de 1-5⁄8" de diámetro exterior, con pies ajustables de acero inoxidable en forma de bala de hasta 1".