Publique sus productos
EDA - Double-action space-saving folding door waterproof
ellipse

EDA - Double-action space-saving folding door waterproof

3.9 de 5 estrellas3.9(8 reseñas)
Traducido por Google,

Puerta interior abatible de doble acción con recorrido reducido para resolver contradicciones de radios. Se puede abrir empujando o tirando en ambas direcciones. Solo está disponible como unidad de puerta con marcos de madera o metal en cuatro acabados: nido de abeja prepintado, núcleo sólido prepintado, laminado o acuarela (laminado compacto hidrófugo ). El sello entre las hojas es anti-pinzamiento de dedos. Fue diseñado para RMC.

Especificaciones
  • Door folding on itself 2/3-1/3 on frame free bay

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEDA
  • Familia de productoPorte Pliante
  • Grupo de productosAquarelle
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-27
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)40
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFolding Doors
  • Número OmniClass23-17 11 15 27
  • Título OmniClass Folding Wood Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa