La puerta plegable Palisades S90 representa la última innovación en sistemas de paredes móviles, ofreciendo las características más deseables en estética y rendimiento. Sus delgados postes verticales de 12 cm y rieles de 4,7 cm reducen la visibilidad de los herrajes y crean líneas visuales despejadas que maximizan la visibilidad. Las bisagras de los paneles están completamente ocultas para brindar una apariencia minimalista y elegante.
En comparación con puertas plegables similares en el mercado, la Palisades S90 ofrece un rendimiento térmico y estructural superior gracias a su marco con rotura de puente térmico y su vidrio aislante de 2,5 cm (1 pulgada). Su distintiva clasificación de rendimiento CW40 la convierte en la opción ideal para exteriores, donde se requieren dimensiones mayores, mayor capacidad de carga, límites de deflexión y un uso intensivo.
EPD y HPD ya están disponibles.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |