Publique sus productos
CORDON CORTAFUEGOS
CORDON CORTAFUEGOS
    EMAC

    CORDON CORTAFUEGOS

    La gama de cordón cortafuegos de EMAC® busca conseguir la hermeticidad de las juntas de dilatación, habitualmente un punto crítico, frente a las llamas y gases calientes o inflamables. Disponible en una amplia gama para colocación en juntas de entre 10 y 60 mm. de ancho tanto en paredes como suelos y techos. Consultar disponibilidad de anchos mayores.

    El cordón está compuesto de fibras minerales incombustibles e imputrescibles recubiertas de una redecilla de hilos de fibra de vidrio. Su composición no contiene amianto y no desprende humos tóxicos en caso de incendio.

    Resiste bien los agentes químicos agresivos usuales y es resistente a la humedad. El cordón cortafuegos cuenta con una temperatura de uso de 780ºC, siendo su temperatura de fusión >1000 ºC. Este producto ha sido sometido a ensayos acorde a las normativas Europeas más recientes, obteniendo una clasificación de reacción al fuego M0 (incombustible) y una resistencia al fuego de 240 minutos (EN 1366-4).

    Disponible en rollos según tamaño.

    *Estos sistemas han sido sometidos a ensayos de resistencia al fuego, de movimientos verticales y horizontales, acorde a la Norma Europea EN 13501:2:2016. *El 240-H-X-F-W 10 to 150

    Se recomienda la instalación del sistema completo. Para más información, visitar: http://www.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Póngase en contacto con EMAC

    Especificaciones
    • Cordón Cortafuegos fabricado en fibras minerales y fibra de vidrio que permite ser instalada en la junta estructural, y otras singularidades constructivas, tanto en horizontal como en vertical, para evitar el paso de fuego y humos a través. Los diámetros y longitudes de cordón disponibles:

      - diámetro 30 mm y longitd 30 m

      - diámetro 30 mm y longitd 5 m

      - diámetro 40 mm y longitd 30 m

      - diámetro 40 mm y longitd 5 m

      - diámetro 50 mm y longitd 25 m

      - diámetro 50 mm y longitd 5 m

      - diámetro 60 mm y longitd 25 m

      - diámetro 60 mm y longitd 5 m

      - diámetro 70 mm y longitd 20 m

      - diámetro 70 mm y longitd 5 m

      - diámetro 90 mm y longitd 18 m

      - diámetro 90 mm y longitd 5 m

      - diámetro 120 mm y longitd 2 m

      - diámetro 150 mm y longitd 2 m

      - diámetro 180 mm y longitd 2 m

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNJCF
    • Familia de productoPerfiles
    • Grupo de productosJuntas estructurales
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLana mineral
    • Material secundarioFibra de vidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Terminal de extinción de incendios
    • Código ETIMEG000056
    • Nombre ETIMFire protection systems
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_25_80_81_51
    • Descripción Uniclass 2015Mineral wool fire stopping
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 84 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloJoint Firestopping
    • Número OmniClass23-13 25 13 11 13
    • Título OmniClass Fire Resistant Joint Sealants
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION