Publique sus productos
Fancoil Silence IVP - AFMF
Emmeti SPA

Fancoil Silence IVP - AFMF

Traducido por Google,
Las crecientes demandas de confort eficiente y eficaz en climatización de verano e invierno en ambientes residenciales, encuentran hoy una respuesta válida e innovadora con el uso de un único aparato "SILENCE" capaz de crear y mantener las condiciones de bienestar en todas las estaciones. La línea ligera y armoniosa y la profundidad reducida (215 mm) lo hacen perfectamente adecuado en cualquier tipo de ambiente integrándose como un componente de decoración. La estructura de los fancoils SILENCE está realizada en chapa de acero galvanizado, aislada con paneles de polietileno expandido, con depósito de recogida de condensados. Intercambiador de calor de alta eficiencia en tubo de cobre y aletas de aluminio. Ventiladores centrífugos de doble aspiración, fabricados en ABS con álabes de perfil alar. Los SILENCE están disponibles en diferentes tamaños en función del potencial térmico requerido y se pueden aplicar a sistemas de tipo "bitubo" con agua fría o caliente.
Especificaciones
  • Built-in fan coil for vertical installation inside the wall, with flat panel with front delivery and air intake. Complete with outer casing (false frame) in galvanized sheet metal. Prepainted front panel white color RAL 9010 with heat-resistant ABS grilles, light gray color RAL 7035. Sex-speed asynchronous electric motor (230 Vac / 1 Ph / 50 Hz) coupled to the fan unit with forward-facing blades, double inlet, mounted on elastic anti-vibration supports. Statically and dynamically balanced fan assembly to guarantee maximum silence. Water heat exchange coil, 3-row, in copper tubes and aluminum package finned, high-efficiency, high efficiency, with the possibility of rotation left-right. Manual bleed valves. Supporting structure in high thickness galvanized sheet with knock-out holes for various configurations. Air filter in acrylic fiber (efficiency class G3) and condensate collection tray in galvanized sheet.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEmmeti_Silence_IVP_AFMF
  • Familia de productoTerminals Air Unit
  • Grupo de productosSilence
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-17
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Aire acondicionado
  • Código Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Descripción Uniclass 2015Fan coil units
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFan Coil Units