Publique sus productos
TopSan Manifold 1"
Emmeti SPA

TopSan Manifold 1"

Traducido por Google,
El colector sanitario TopSan con grifos para el sistema de agua, es la solución perfecta al sistema de agua sanitaria actual. Ofrece una solución flexible para varias configuraciones del sistema. Las características de desempeño del producto, junto con su alto nivel de calidad, asegurada por los materiales utilizados y los exigentes controles de producción, lo hacen confiable en el tiempo. Una gama de colectores de latón extruido niquelado aprobados por WRAS para usar con servicios de agua fría y caliente con conexiones de entrada hembra de 1” y salidas de 24x19. Disponible de 4 a 6 vías en 1”. Se incluyen grifos aislantes en cada salida con etiquetas rojas y azules para una fácil identificación de la aplicación de salida.
Especificaciones
  • Sanitary manifold with bibcocks for water sanitary system. 

    It is possible to use with hot sanitary water or cold sanitary water.

    Costruction:

    - Brass header retrieved throught a bar drawing process TN UNI EN 12168 CW614N
    - Head threads G 1"
    - Lateral threads M 24x19, takeoff 50 mm
    - ABS white colour knobs

    Technical data
    - Maximum operating pressure: 10 bar
    - Maximum operating temperature: 100 °C

    Plate indicating the support services

    Available sizes: 4 to 6 ways in 1"

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaManifold_Topsan_1
  • Familia de productoManifold
  • Grupo de productosTopsan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-09
  • Número de edición3
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de distribución
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55
  • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía