Publique sus productos
Modular manifold
Emmeti SPA

Modular manifold

Traducido por Google,
El colector sanitario Modular para el sistema de distribución de agua, es la solución perfecta al sistema actual. Ofrece una solución flexible para varias configuraciones del sistema. Las características de desempeño del producto, junto con su alto nivel de calidad, asegurada por los materiales utilizados y los exigentes controles de producción, lo hacen confiable en el tiempo. Una gama de tamaños de entrada de 3/4" o 1" de colector de latón estampado niquelado aprobado por WRAS. Disponible en opciones de 2, 3 y 4 vías, que se pueden atornillar para crear colectores extendidos. Los colectores sanitarios modulares son una forma rentable de instalar tuberías punto a punto para reducir las juntas intermedias ocultas.
Especificaciones
  • Sanitary manifold in brass for cooper pipe, multi – layer, Pex, PP, PB. It is possible to use with hot or cold sanitary system. Costruction: - Body made of brass ST UNI EN 12165 CW617N with nickel finish - Head threads G 3/4" - 1" - Lateral threads M 24x19, takeoff 36 mm Technical data: - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum operating temperature: 100 °C Available sizes: 2 – 4 ways
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaModular_manifold
  • Familia de productoManifold
  • Grupo de productosModular
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-09
  • Número de edición2
Links
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de distribución
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55
  • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía