Publique sus productos
Multiplex Manifold
Emmeti SPA

Multiplex Manifold

Traducido por Google,
El colector sanitario Multiplex para el sistema de agua, es la solución perfecta al sistema actual. Ofrece una solución flexible para varias configuraciones del sistema. Las características de rendimiento del producto, junto con su alto nivel de calidad, garantizado por los materiales utilizados y los exigentes controles de producción, lo hacen confiable en el tiempo. tamaños Disponible en 2, 3 y 4 vías por colector con un acoplamiento de extensión para aplicaciones de más de 4 vías. Válvulas de aislamiento de cabeza de rueda en un ángulo de 30° para facilitar su uso con etiquetas rojas y azules suministradas para una fácil identificación de cada circuito
Especificaciones
  • Sanitary manifold with bibcocks for water sanitary system. It is possible to use with hot sanitary water or cold sanitary water. Costruction: - Brass header retrieved throught a bar drawing process TN UNI EN 12164 CW614N with nickel finish - Lateral threads 24x19, takeoff 36 mm - ABS white colour knobs Technical data - Maximum operating pressure: 10 bar - Maximum operating temperature: 100 °C Plate indicating the support services Available sizes: - 2 to 4 ways in 3/4" - 2 to 4 ways in 1"
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMultiplex_manifold
  • Familia de productoManifold
  • Grupo de productosMultiplex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-09
  • Número de edición2
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de distribución
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Ss_55
  • Descripción Uniclass 2015Piped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHydraulic Manifolds
  • Número OmniClass23-39 21 13 21
  • Título OmniClass Manifolds
  • CSI UniFormat II CódigoD20
  • CSI UniFormat II TítuloPLUMBING

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía