Publique sus productos
Puffer accumulation tank with fixed heat exchanger
Emmeti SPA

Puffer accumulation tank with fixed heat exchanger

Traducido por Google,
Puffer para almacenamiento de agua técnica con serpentín de intercambio en apoyo de sistema con: caldera, caldera de leña, estufa térmica, chimeneas y otra fuente de energía Los puffers están fabricados en acero al carbono S235JR con fondos moldeados profundos. El montaje se realiza con equipos automáticos de precisión y soldadura continua de hilo en atmósfera de Argón y CO2 con acoplamientos de cabeza. Las calderas y acumuladores Emmeti, acumuladores y serpentines cumplen con la directiva 2014/68/EU PED “Equipos a Presión” en aplicación del artículo 4, apartado 3 de dicha Directiva, para uso de agua caliente o fría.
Especificaciones
  • Storage tank puffer with fixed coil.
    Storage tank for heating water, equipped with a fixed coil in the lower tubular position.
    S235JR steel construction (Fe 360 B).
    Insulation with a flexible polyester mantle, 100 mm thickness.
    SKY PVC coating in GRAY color coupled with the flexible polyester layer.

    Tank technical data:
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Suitable for operation with water-glycol mixture.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaStorage_Tank_Puffer_Heat_Exchanger
  • Familia de productoAccumulation tank
  • Grupo de productosPuffer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-07
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Código Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Descripción Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters