Publique sus productos
Gaspex pipe in roll
Emmeti SPA

Gaspex pipe in roll

4.1 de 5 estrellas4.1(10 reseñas)
Traducido por Google,

Tubo multicapa en rollo para instalaciones de suministro de gas, fabricado en material compuesto mediante un proceso tecnológicamente avanzado en el que se combina un PE-Xb (polietileno reticulado) con un alma de aluminio (espesor mínimo 0,2 mm) que está soldado a tope y revestido exteriormente con una capa de PE-Xb.

Especificaciones
  • Gaspex multilayer pipe in roll for gas supply installations. Manufactured and certifed by leading international bodies in compliancewith ISO 17484.

    The Gaspex multilayer consists of 5 layers:
    - Internal cross – linked polyethylene pipe (PE-Xb)
    - Connection layer than unites the inner pipe with the aluminium pipe
    - Continuous butt welded aluminium pipe with a minimum thickness of 0.2 mm
    - Connection layer that unites the outer pipe with the aluminium pipe
    - Yellow cross-linked polyethylene (PE-Xb) external pipe

    Technical data:
    - Operating temperature: -20 - 70 °C (UNI 11344)
    -20 - 60 °C (ISO 17484-1 / AS 4176.8)
    - Max operating pressure: 0,5 bar (UNI 11344) / 5 bar (ISO 17484 / AS 4176.8)
    - Linear expansion coefficient: 0.026 mm/m°C
    - Thermal conductivity: 0.45 W/m°C
    - Minumum curve radius: 5 X pipe Ø
    - Surface roughness of the inner pipe: 7 µm

    Dimension available:
    16x2 - 100 meters
    20x2 - 100 meters
    26x3 - 50 meters
    32x3 - 50 meters

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGaspex_pipe_roll
  • Familia de productoMultilayer Pipe
  • Grupo de productosGaspex
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2018-07-08
  • Número de edición2
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Tuberías
  • Código Uniclass 2015EF_55_20
  • Descripción Uniclass 2015Gas supply
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings