Publique sus productos
Architectural Face Brick - Endicott Manufactures a Complete Line of Face Brick for the Architectural/Commercial Market

Architectural Face Brick - Endicott Manufactures a Complete Line of Face Brick for the Architectural/Commercial Market

Traducido por Google,
LADRILLO CARA ARQUITECTÓNICO

Fabricante

Con una amplia gama de opciones de ladrillos de fachada arquitectónicos a su disposición, Endicott Clay Products Co. se encuentra en una posición única para ser su única fuente de ladrillos.

Descripción

Endicott fabrica una línea completa de ladrillos cara vista para el mercado arquitectónico/comercial. Estos ladrillos están disponibles en una variedad de tamaños, colores y texturas. Además, se pueden fabricar formas especiales de casi cualquier diseño y configuración para complementar los requisitos de su proyecto.

Gamas de colores

Los ladrillos frontales Endicott están disponibles en Buff, Rose, Red, Burgundy y ocho tonos tierra en Buff, Browns, Plums y Black.

Tallas

Estos ladrillos están disponibles en 21 tamaños, como se indica en la tabla de tamaños adjunta.

texturas

Estos ladrillos están disponibles en texturas Smooth, Velour y Artisan. Otras texturas, como Matt (corteza), Velvetex y Vertical Score, pueden estar disponibles por pedido especial.

Especificaciones

Los ladrillos frontales Endicott se fabrican para cumplir o superar todos los requisitos y asignaciones establecidos en ASTM C216, grado SW, tipo FBS o FBX.

Especificación del modelo: Ladrillo frontal

El ladrillo frontal deberá ser, (color), (textura), (tamaño), fabricado por Endicott Clay Products Co., Fairbury, Nebraska y distribuido por (distribuidor). El ladrillo se fabricará para cumplir o superar los requisitos y asignaciones de ASTM C216, grado SW, tipo FBS o FBX.

Especificación del modelo: Ladrillo vidriado:

El Ladrillo vidriado será (color), (textura), (tamaño) fabricado por Endicott Clay Products Co., Fairbury, Nebraska y distribuido por (distribuidor). El ladrillo deberá cumplir o exceder los requisitos y asignaciones de ASTM C216, Grado SW, Tipo FBS (ladrillo) y ASTM C126, Tipo 1, Grado S (vidriado).

Limpieza

Consulte "recomendación de limpieza para ladrillos cara vista".

Imágenes

A continuación se muestran varias ilustraciones de proyectos terminados que han utilizado ladrillos de cara Endicott.

Soporte Técnico y de Ventas

Los productos Endicott se distribuyen a nivel nacional e internacional a través de ventas directas y una red nacional de vendedores y distribuidores. Estos esfuerzos de ventas se complementan con literatura de productos, muestras y ayudas de exhibición de alta calidad. Se proporciona servicio técnico, informes de prueba y documentación de especificaciones.

Una carpeta completa de especificaciones arquitectónicas está disponible a través de nuestra red de distribuidores/distribuidores o directamente desde nuestra sede. Se incluyen imágenes a color de proyectos destacados en los Estados Unidos, así como fotografías a color de tamaño completo de nuestros diversos colores/texturas de ladrillos.

LADRILLO CARA ARQUITECTÓNICO/COMERCIAL

Colores:

Mejora dorada
Mezcla de rosas
mezcla roja
Mezcla de Borgoña
Mezcla de Burdeos
Desierto Ironspot (Lite)
Desierto Ironspot (Oscuro)
tono cobre
Mancha de hierro mediana #77
Mancha de hierro mediana #46
Mancha de hierro oscuro
Mancha de hierro de manganeso
Sienna Mancha de Hierro
marrón manganeso
Texturas:
Suave
Terciopelo
Artesano
Matt (corteza) **
Terciopelo **
Puntuación vertical **
Especificaciones técnicas
  • Referencianst2369
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de productosFace Brick
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-07-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalOtro
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks