Una estación de trabajo limpia e independiente con un patrón de flujo de aire unidireccional único que brinda la acción de no aspiración del flujo vertical mientras retiene la protección positiva del trabajo del flujo horizontal. El módulo de esterilidad de Enviralab (ESM) es un banco limpio de flujo de aire unidireccional, de presión positiva y completamente autónomo que proporciona un entorno ISO Clase 5 (Clase 100) dentro de su área de trabajo. El ESM tiene un diseño modular con un patrón de flujo de aire único que proporciona la acción de no aspiración del flujo vertical, al tiempo que conserva la protección positiva del trabajo del flujo horizontal.
Como se muestra en Amazon.com
#Envirco #CleanWorkStation #SterilityModule #ISOClass5
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |