El TT Table Top, que se puede montar en un banco o en una mesa, proporciona un entorno de protección del producto ISO Clase 5 mediante un filtro HEPA resistente a los aerosoles. Una estación de trabajo polivalente, autónoma, de flujo unidireccional horizontal. El tablero de mesa ENVIRCO TT es un módulo de flujo unidireccional económico que se puede montar en una mesa o banco existente. Proporciona un entorno ISO Clase 5* (Clase 100) dentro del área de trabajo que cumple con las prácticas recomendadas más recientes de IEST.
Como se muestra en Amazon.com
#Envirco #CleanWorkStation #flujohorizontalunidireccional #ISOClass5
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |