Material de fachada - Revestimiento exterior - Fachada ventilada - Fibrocemento
EQUITONE [lunara] es un panel de fachada coloreado en masa, sin un barniz o lacado externo. El panel tiene un aspecto sencillo, puro y natural, y su superficie se caracteriza por un tratamiento aleatorio único, lo que significa que ningún panel puede ser igual a otro. La parte trasera no recibe ningún tratamiento estético posterior, ya que permanecerá oculta. El panel pasa por un proceso hidrofugación que impide la entrada de humedad en el núcleo del mismo.
El color en masa se extiende por todo el panel. Pueden producirse diferencias naturales de color y manchas blancas, posiblemente acentuadas por la orientación de los paneles, el ángulo de visión y los efectos de la luz y la humedad. El panel se vuelve un poco más claro con el envejecimiento.
El material se presenta en un tamaño máximo de panel de 1,25 x 3 m (4'x 10') y puede transformarse en cualquier tamaño o forma en el taller o in situ. Además, el material puede perforarse o imprimirse. Los métodos de fijación visibles e invisibles incluyen el remachado, el atornillado y la fijación secreta mecánica en marcos de soporte de metal o madera. Independientemente de las opciones de diseño que se exploren, la naturaleza de los materiales EQUITONE garantiza detalles nítidos y monolíticos.
Muestras gratuitas disponibles bajo petición en el sitio web de EQUITONE: www.equitone.com/es-es
Póngase en contacto con EQUITONE
Iniciar sesiónDisponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |