Publique sus productos
EQUITONE [textura] - Facade Cladding
EQUITONE [textura] - Facade Cladding
EQUITONE [textura] - Facade Cladding
    EQUITONE

    EQUITONE [textura] - Facade Cladding

    4.0 de 5 estrellas4.0(14 reseñas)

    Fachada ventilada - revestimiento exterior - material de fachada - Fibrocemento - fibrocemento


    EQUITONE [textura] es un material de fachada de fibrocemento versátil. El material está revestido con un revestimiento texturizado de gran resistencia. El material viene en un tamaño máximo de panel de 1,25 x 3m (4'x 10') y puede transformarse en cualquier tamaño o forma en el taller o en la obra. Además, el material puede perforarse o imprimirse. Los métodos de fijación visibles e invisibles incluyen el remachado, el atornillado y el pegado en marcos de soporte de metal o madera.

    Puede solicitar muestras gratuitas enequitone.es

    Póngase en contacto con EQUITONE

    Especificaciones
    • EQUITONE [textura] está disponible en dos tamaños de placa: 2530 x 1280 mm y 3130 x 1280 mm, ambos disponibles en 8 y 12 mm de espesor.

      Los paneles de fibrocemento EQUITONE son ligeros, ideales para su uso en fachadas ventiladas, revestimientos interiores de paredes, techos, y otras superficies.

      Los paneles son resistentes a temperaturas extremas y a las heladas, y son fuertes frente a los impactos. Tienen una esperanza de vida superior a 50 años y conllevan un bajo mantenimiento. Además, son respetuosos con el medio ambiente (poseen la declaración de producto ambiental) y son reciclables al 100%. Pueden instalarse tanto con fijaciones visibles como con sistemas de fijación ocultos.

      El material EQUITONE es resistente al fuego y recibe la clasificación A2,s1-d0 según EN 13501-1.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeq_text
    • Familia de productoFacade cladding
    • Grupo de productosFibre Cement Facade Panel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-31
    • Número de edición3
    Información relacionada
    • Material principalFibrocemento
    • Material secundarioFibrocemento
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCSiding
    • Código UNSPSC30151802

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Bélgica
    Luxemburgo
    Países Bajos