Publique sus productos
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 ranura difusor de aire lineal
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 ranura difusor de aire lineal
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 ranura difusor de aire lineal
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 ranura difusor de aire lineal
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 ranura difusor de aire lineal
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 ranura difusor de aire lineal
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 ranura difusor de aire lineal
LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 ranura difusor de aire lineal
    Ergovent

    LINEO 600 PROFILE 75 mm 1 ranura difusor de aire lineal

    Diseñado para una integración perfecta, el difusor sin marco ERGOVENT LINEO-600 PROFILE se instala en techos y paredes de placas de yeso laminado, integrándose con una ranura discreta y pintable.

    Características principales:

    • Longitud fija sin opción de conexión
    • Diámetro de conexión para conductos: 75 mm
    • Materiales: caja de conexión y base del difusor de PVC, rejillas negras con recubrimiento en polvo, accesorios de conexión de plástico PP antiestático
    • Instalación: fijación directa a perfiles
    • Equilibrado del flujo de aire: compuerta de equilibrado ajustable
    • El kit incluye: difusor con caja de conexión, accesorios de conexión para conductos de 75 mm (2 unidades)
    • Fabricante: ERGOVENT

    Beneficios principales:

    • LINEO-600 PROFILE incorpora una compuerta de equilibrado del flujo de aire en su interior, que se puede ajustar fácilmente desde el exterior utilizando el medidor incluido.
    • El difusor LINEO-600 PROFILE se fija directamente a los perfiles, lo que hace que la instalación sea rápida y sencilla. No requiere una fijación compleja a techos de hormigón ni nivelación. Una sola persona puede instalarlo en apenas unos minutos.
    • Trabajos de acabado precisos y cómodos: al realizar los trabajos de acabado, recomendamos seguir la tecnología de acabado Knauf. Para evitar grietas en las juntas, refuerce la zona del difusor con una fina malla de fibra de vidrio. Antes de pintar, aplique una imprimación profunda sobre las superficies enyesadas. En estancias húmedas, utilice una imprimación resistente a la humedad y elija pinturas especiales para techos resistentes a la humedad. Lea atentamente y siga las directrices de instalación y acabado indicadas en las instrucciones.
    Especificaciones
      • Modelo: LINEO-600 PROFILE 75 mm, 1 ranura
      • Ranura: 1 × 600 mm × 20 mm
      • Longitud fija sin opción de conexión
      • Diámetro de conexión para conductos: 75 mm × 2
      • Caudal de aire: 65–95 m³/h
      • Ancho de instalación entre perfiles: 92 mm
      • Altura mínima de instalación: 150 mm
      • Materiales: caja de conexión y base del difusor de PVC, rejillas negras con recubrimiento en polvo, accesorios de conexión de plástico PP antiestático
      • Equilibrado del flujo de aire: compuerta de equilibrado ajustable, medidor incluido
      • El kit incluye: difusor con caja de conexión, accesorios de conexión para conductos de 75 mm (2 unidades)
      • Instalación: fijación directa a perfiles
      • Fabricante: ERGOVENT
    Especificaciones técnicas
    • Referencialineo-600-profile-75mm-diffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enLituania
    • Fabricado enLituania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica