Publique sus productos
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 ranura difusor lineal para climatización
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 ranura difusor lineal para climatización
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 ranura difusor lineal para climatización
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 ranura difusor lineal para climatización
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 ranura difusor lineal para climatización
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 ranura difusor lineal para climatización
LINEO PRO CONDI 125 mm 1 ranura difusor lineal para climatización
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 125 mm 1 ranura difusor lineal para climatización

    ERGOVENT LINEO PRO CONDI 125 1-slot es un difusor lineal para climatización oculto, diseñado para una integración perfecta en techos y paredes de placa de yeso laminado. Este modelo es adecuado para sistemas de climatización con conexiones para conductos de 125 mm. Su caja de conexión de EPP con aislamiento térmico y sus componentes metálicos aislados minimizan el riesgo de condensación en sistemas de climatización. El difusor se fija directamente a los perfiles de yeso y se pinta junto con la superficie circundante. Tras la instalación, solo queda visible una ranura lineal limpia, creando un detalle arquitectónico discreto en interiores modernos.

    Características principales:

    • Caja de conexión con aislamiento térmico fabricada en material EPP
    • Todos los componentes metálicos están protegidos con una capa de aislamiento específica
    • Carcasa de caja presurizada que envuelve completamente el cuerpo metálico
    • Seis posiciones flexibles para conexiones de conductos de 125 mm: 3 desde la parte superior y 3 desde el lateral
    • Una ranura lineal visible
    • Sistema puzzle-lock para conectar varios difusores de climatización y ventilación en una línea continua
    • Construcción ligera para una manipulación e instalación cómodas
    • Adecuado para instalación en techos y paredes de placa de yeso laminado
    • Producto probado en laboratorio y suministrado en embalaje seguro
    • Fabricante: ERGOVENT

    Beneficios principales:

    • Minimiza el riesgo de condensación dentro del conjunto del difusor
    • Ofrece mayor flexibilidad al posicionar y conectar los conductos
    • Crea una línea continua de difusores ocultos en el interior
    • Se integra a ras con la superficie de placa de yeso laminado circundante
    • Puede emplastecerse y pintarse del mismo color que el techo o la pared
    • Ayuda a reducir el riesgo de grietas visibles alrededor del difusor instalado
    • Mantiene una apariencia limpia y minimalista, con solo una ranura visible
    Especificaciones
      • Modelo: LINEO PRO CONDI 125, 1 ranura
      • Código de producto: LP125.120.303 (EAN 4779051541348)
      • Medidas: 1218 × 198 × 191 mm
      • Ranura: 1 × 1050 mm × 20 mm
      • Diámetro de conexión para conductos: 125 mm
      • Se suministra con dos conectores Ø 125 mm
      • Seis posiciones flexibles para conexiones de conductos de 125 mm: 3 desde la parte superior y 3 desde el lateral
      • Caudal de aire: 140–280 m³/h
      • Velocidad máxima del núcleo: 3 m/s
      • Ancho de instalación entre perfiles: 134 mm
      • Altura mínima de instalación: 191 mm
      • Caja de conexión con aislamiento térmico fabricada en material EPP
      • Sistemas de conductos: Plástico
      • Flujo de aire: Aire de impulsión y extracción
      • Características adicionales: Pintable, antiestático
      • Sistema puzzle-lock para conectar varios difusores de climatización y ventilación en una línea continua
      • Fabricante: ERGOVENT
    Especificaciones técnicas
    • Referencialineo-pro-condi-125mm-1slot-diffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enLituania
    • Fabricado enLituania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica