Los difusores lineales ocultos ERGOVENT LINEO PRO CONDI están diseñados específicamente para quedar completamente disimulados en techos y paredes de pladur. Esta categoría representa una solución especializada, diseñada específicamente para sistemas de climatización de alto rendimiento donde la gestión térmica y el confort del flujo de aire son fundamentales. Tras la instalación, las unidades se enlucen y se pintan completamente del mismo color que el techo o la pared, dejando a la vista únicamente líneas minimalistas que se integran armoniosamente en el diseño interior. La característica principal de la serie LINEO PRO CONDI es su caja de conexión de conductos especializada, que proporciona una resistencia térmica excepcionalmente alta. Esta avanzada ingeniería térmica es esencial para las aplicaciones de climatización, ya que garantiza un rendimiento constante y previene eficazmente la condensación sin necesidad de aislamiento adicional. Compatibles con conductos de 125 mm, 150 mm y 160 mm, estos sistemas están diseñados para gestionar los altos caudales de aire típicos de la refrigeración, manteniendo una apariencia discreta e integrada. La instalación está optimizada para una máxima eficiencia, gracias a una tecnología de bloqueo que permite la unión rápida y precisa de los segmentos. Este sistema tipo rompecabezas permite crear líneas continuas de más de 1 metro de longitud y está diseñado para que una sola persona pueda completar la instalación. Una vez fijado, el difusor y la estructura del techo se convierten en una unidad estable, lo que reduce significativamente el riesgo de agrietamiento de la superficie y garantiza un acabado duradero e impecable.