Publique sus productos
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 ranuras difusor lineal para climatización
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 ranuras difusor lineal para climatización
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 ranuras difusor lineal para climatización
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 ranuras difusor lineal para climatización
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 ranuras difusor lineal para climatización
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 ranuras difusor lineal para climatización
LINEO PRO CONDI 150 mm 3 ranuras difusor lineal para climatización
    Ergovent

    LINEO PRO CONDI 150 mm 3 ranuras difusor lineal para climatización

    ERGOVENT LINEO PRO CONDI 150 es un innovador difusor lineal para climatización diseñado para una integración perfecta en techos y paredes de placas de yeso laminado. Este modelo se fija directamente a los perfiles de yeso. Su diseño minimalista de tres ranuras permanece visible tras la instalación, aportando un detalle elegante a los interiores modernos.

    Características principales:

    • Fabricado con material EPP, con propiedades de aislamiento térmico excepcionalmente altas
    • Todos los componentes metálicos están aislados con una capa especial de aislamiento
    • La carcasa presurizada envuelve completamente el cuerpo metálico para evitar la condensación
    • Conexión para conductos de 150 mm de diámetro, compatible con grandes sistemas de ventilación
    • Equipado con tres ranuras de difusión para una distribución óptima del aire
    • Diseñado para gestionar caudales de aire muy elevados, ideal para sistemas de refrigeración
    • Ayuda a prevenir la condensación, garantizando el rendimiento del sistema a largo plazo
    • Compatible con la integración en techos o paredes de yeso
    • Embalaje seguro y protegido
    • Fabricante: ERGOVENT

    Beneficios principales:

    • Integración perfecta con techos o paredes de yeso gracias a la compatibilidad del material
    • Permite pintar de forma rápida y sencilla después de la instalación, ahorrando tiempo y esfuerzo
    • Ayuda a mantener un acabado impecable al reducir el riesgo de grietas visibles
    • Minimiza la deformación causada por las fluctuaciones de temperatura en sistemas de refrigeración
    • Garantiza una apariencia duradera, limpia y estética en los espacios interiores
    • Ideal para proyectos arquitectónicos y de diseño de alta gama que requieren durabilidad y coherencia visual
    Especificaciones
      • Modelo: LINEO PRO CONDI 150, 3 ranuras
      • Medidas: 1027 × 290 × 239 mm
      • Ranura: 3 × 1000 mm × 20 mm
      • Diámetro de conexión para conductos: 150 mm
      • Caudal de aire: 300–650 m³/h
      • Velocidad máxima del núcleo: 3 m/s
      • Ancho de instalación entre perfiles: 239 mm
      • Altura mínima de instalación: 240 mm
      • Fabricado con material EPP, con propiedades de aislamiento térmico excepcionalmente altas
      • Sistemas de conductos: Plástico
      • Flujo de aire: Aire de impulsión y extracción
      • Características adicionales: Pintable, antiestático
      • Sistema puzzle-lock para conectar varios difusores de climatización y ventilación en una línea continua
      • Fabricante: ERGOVENT
    Especificaciones técnicas
    • Referencialineo-pro-condi-150mm-diffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enLituania
    • Fabricado enLituania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica