Publique sus productos
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 ranura difusor de aire lineal
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 ranura difusor de aire lineal
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 ranura difusor de aire lineal
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 ranura difusor de aire lineal
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 ranura difusor de aire lineal
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 ranura difusor de aire lineal
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 ranura difusor de aire lineal
LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 ranura difusor de aire lineal
    Ergovent

    LINEO PRO PROFILE 90 mm 1 ranura difusor de aire lineal

    ERGOVENT LINEO PRO PROFILE 90 es un difusor de ventilación oculto que ofrece una ventilación elegante y perfectamente integrada mediante montaje directo sobre perfiles de yeso. Su ranura limpia y minimalista se integra fácilmente en techos y paredes de placas de yeso laminado, mientras que la válvula de equilibrado integrada garantiza un control preciso del flujo de aire.

    Características principales:

    • Válvula de equilibrado integrada para un control sencillo del flujo de aire desde la superficie.
    • Se fija directamente a los perfiles de yeso.
    • Conexiones rápidas y seguras para conductos flexibles de 90 mm.
    • Caja de conductos fabricada con plástico antiestático y antibacteriano.
    • Base fabricada con material reciclado que se integra con la placa de yeso laminado para una mayor durabilidad.
    • Embalaje seguro para un transporte protegido.
    • Fabricante: ERGOVENT

    Beneficios principales:

    • Aspecto perfectamente integrado después del enmasillado y pintado, dejando visible solo una ranura estrecha.
    • Adecuado para instalación vertical u horizontal.
    • Diseño antiestático y antibacteriano para reducir el mantenimiento.
    • Estructura resistente y anti-grietas, unida a la placa de yeso laminado.
    • Flujo de aire fácilmente ajustable después de la instalación.
    Especificaciones
      • Modelo: LINEO PRO PROFILE 90, 1 ranura
      • Código de producto: LP90.120.201
      • Medidas: 1000 × 194 × 161 mm
      • Ranura: 1 × 1000 mm × 20 mm
      • Diámetro de conexión para conductos: 90 mm
      • Caudal de aire: 80–120 m³/h
      • Velocidad máxima del núcleo: 3 m/s
      • Ancho de instalación entre perfiles: 135 mm
      • Altura mínima de instalación: 160 mm
      • El kit incluye: Difusor, adaptador, fijador, instrucciones
      • Aplicación: Impulsión, extracción
      • Características adicionales: Plástico reciclado, antiestático
      • Garantía: De por vida
      • Fabricante: ERGOVENT
    Especificaciones técnicas
    • Referencialineo-pro-profile-90mm-diffuser
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enLituania
    • Fabricado enLituania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Air Diffusers

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía Norteamérica